この製品は 2022/10/31より生産終了となっております。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_9_accessories_banjo/1_1_9_1_seal_rings_with_elast/kds.prj},{NB=KDS 42-2 R 1 1/4},{DES=KDS 42-2 R 1 1/4},{G1=M 42 x 2},{G2=G 1 1/4\"},{D1=49.9},{D2=57},{D=42.0},{L1=7.0},{L2=3.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。